- 品番:
- CP 6146100
- 仕様
- 据付型
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- スタンドベース用ボトムプレート / クロスビーム
- 耐荷重(静荷重)
- 15 kg
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 10 mm
奥行: 400 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 13.015 kg
- 総質量
- 13.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177384552
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 製品説明
- CP Pedestal base plate modular, CP 40, steel
- 資料
- Info sheet