スタンド、開放型

品番: CP 6215000

スタンドベース(オープン)、取り付け済みのプラグによる、後からのケーブル配線用。

品番:
CP 6215000
製品説明
スタンドベース一式、溶接仕上げ。追加作業においても、コネクター付きケーブルを引き込めます。
材質
スチール
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
耐荷重(静荷重)
40 kg
寸法:
高さ: 1,093 mm
1パック
1 個
純質量
22.936 kg
総質量
24.143 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177555174
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604