スタンド、小

品番: CP 6112500

スタンド柱、小、重い機器を取り付けた場合に適しています。

品番:
CP 6112500
製品説明
スタンドベース一式、溶接仕上げ。重量機器用。
材質
スチール
表面
塗装
塗装色
RAL 7035
Width base plate
480 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
480 mm
Material thickness pedestal
4 mm
Pedestal tube cross-section depth
60 mm
Pedestal tube cross-section width
100 mm
耐荷重(静荷重)
80 kg
寸法:
高さ: 1,159 mm
1パック
1 個
純質量
30.5 kg
総質量
32 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
131.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
製品説明
CP Pillar, small, CP 120, WHD: 500x1150x500 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報