アンカープレート

品番: CP 6147000

ブラケットは下からアルミダイキャストクロスに皿ネジM12で固定します。

品番:
CP 6147000
製品説明
ブラケットは下からアルミダイキャスト脚に皿ねじM12で固定します。前側、または内側や側面からベースにねじ固定するための穴(直径11 mm)が付いています。
材質
スチール
表面
亜鉛めっき
同梱品
皿ねじ M12 を含む。
1パック
4 個
純質量
0.452 kg
総質量
0.65 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
83024900
EAN
4028177205987
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
製品説明
CP Base mounting bracket for cast feet
資料
Info sheet