- 品番:
- CP 6143210
- 製品説明
- ハウジングの外側・内側から補強するプレートです。ハウジングのサイズに合わせてお選び下さい。より小型のハウジングであれば、強化プレートなしに直接取り付けも可能です。
- 材質
- 鋼板製
- 同梱品
- エンクロージャーとサポートアーム、パッキン2個用の固定用付属品を含む。
- Support arm connection (type)
- CP-L
- 適用
- 幅: ≥ 300 mm
奥行: ≥ 150 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.8 kg
- 総質量
- 0.9 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177236080
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271