- 品番:
- CP 6143310
- 製品説明
- ハウジングの外側・内側から補強するプレートです。ハウジングのサイズに合わせてお選び下さい。より小型のハウジングであれば、強化プレートなしに直接取り付けも可能です。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 同梱品
- エンクロージャーとサポートアーム、パッキン2個用の固定用付属品を含む。
- 取り付け方法
- サポートアームコネクター(ステンレス製)Ø 40 mm用
- Support arm connection (type)
- CP 40
- 適用
- 幅: ≥ 300 mm
奥行: ≥ 150 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.76 kg
- 総質量
- 0.811 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- 製品説明
-
CP Enclosure reinforcement, for CP 40, stainless steel, 1.4301