- 品番:
- CP 6106300
- 仕様
- 据付型
- メリット
- ケーブル処理の確実な保護
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- クロスロッド
サポートアーム
開放用垂直アルミニウムカバー - 耐荷重(静荷重)
- 25 kg
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,093 mm
奥行: 660 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 28 kg
- 総質量
- 29.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 製品説明
- CP Pedestal, complete for operating housing, CP 60, WHD: 600x1093x660 mm
- 資料
- マニュアル