スタンドベース、一式 IW ワークデスク用

品番: IW 6141200

品番:
IW 6141200
仕様
据付型
メリット
ケーブル処理の確実な保護
塗装色
RAL 7035
同梱品
クロスロッド
開放用垂直アルミニウムカバー
作業台用固定キット
耐荷重(静荷重)
25 kg
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 946 mm
奥行: 660 mm
1パック
1 個
純質量
28.5 kg
総質量
31.2 kg
関税率番号
94039100
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
製品説明
IW Industrial workstation, pedestal, complete, WHD: 600x946x660 mm, for IW worktops
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報