スタンドベース、一式 キャスタータイプ

品番: CP 6136000

スタンドベース、完全、モバイル、サポートフレームCP-XL付き。

品番:
CP 6136000
仕様
キャスタータイプ
同梱品
クロスロッド
ツインキャスター
サポートアーム
耐荷重(静荷重)
50 kg
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,005 mm
奥行: 550 mm
1パック
1 個
純質量
15.815 kg
総質量
16.647 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604