CP 60 サポートアーム 密閉型

品番: CP 6206025

4個のタッピングスクリューを使って、連結パーツにサポートアームを固定します。任意の長さに切断可能、ねじ切りは不要。大きな断面のクローズド型ケーブルダクト。

品番:
CP 6206025
製品説明
4個のタッピングスクリューを使って、連結パーツにサポートアームを固定します。任意の長さに切断可能、ねじ切りは不要。大きな断面のクローズド型ケーブルダクト。
材質
サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
塗装色
サポートアーム:RAL 7035
同梱品
サポートアーム
長さ
250 mm
寸法:
幅: 59 mm
高さ: 85 mm
長さ: 250 mm
1パック
1 個
純質量
1.294 kg
総質量
1.36 kg
関税率番号
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Support section CP 60, solid, L: 250 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル