スタンドベース用ボトムプレート モジュール式、CP 60 小

品番: CP 6106100

品番:
CP 6106100
仕様
据付型
材質
スチール
塗装色
RAL 7035
同梱品
スタンドベース用ボトムプレート / クロスビーム
耐荷重(静荷重)
18 kg
寸法:
幅: 400 mm
高さ: 108 mm
奥行: 400 mm
1パック
1 個
純質量
5.5 kg
総質量
6 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177698413
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
製品説明
CP Pedestal base plate modular, small, CP 60, WHD: 400x108x400 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報