エンクロージャー強化プレート 固定式

品番: CP 6106110

ハウジングの外側あるいは内側から補強するプレートです。ハウジングのサイズに合わせてお選び下さい。

品番:
CP 6106110
製品説明
ハウジングの外側あるいは内側から補強するプレートです。ハウジングのサイズに合わせてお選び下さい。より小型のハウジングであれば、強化プレートなしに直接取り付けも可能です。
材質
鋼板製
同梱品
エンクロージャーとサポートアーム、パッキン2個用の固定用付属品を含む。
Support arm connection (type)
CP 60
取り付け方法
サポートアームコネクターØ 130 mm用
適用
幅: ≥ 300 mm
奥行: ≥ 150 mm
1パック
1 個
純質量
0.8 kg
総質量
0.9 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3.4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177698420
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
製品説明
CP Enclosure reinforcement, rigid, CP 60, from enclosure dimensions: 300x150 mm
資料
マニュアル