スタンドベース用ボトムプレート モジュール式、CP 60 大

品番: CP 6106200

品番:
CP 6106200
仕様
据付型
材質
スチール
塗装色
RAL 7035
同梱品
スタンドベース用ボトムプレート / クロスビーム
注記:
簡単な穴あけにより、CP 120 サポートアームシステムも使用できます。耐荷重 50 kg
耐荷重(静荷重)
35 kg
寸法:
幅: 490 mm
高さ: 100 mm
奥行: 600 mm
1パック
1 個
純質量
11.719 kg
総質量
12.76 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
製品説明
CP Pedestal base plate modular, large, CP 60, WHD: 490x100x600 mm
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報