スタンドベース用ボトムプレート モジュール式、CP 60 大

品番: CP 6106400

品番:
CP 6106400
仕様
キャスタータイプ
材質
スチール
塗装色
RAL 7035
同梱品
スタンドベース用ボトムプレート / クロスビーム
ツインキャスター
注記:
簡単な穴あけにより、CP 120 サポートアームシステムも使用できます。耐荷重 50 kg
耐荷重(静荷重)
35 kg
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 205 mm
奥行: 650 mm
1パック
1 個
純質量
12.62 kg
総質量
13.42 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
製品説明
CP Pedestal base plate modular, large, CP 60/120, WHD: 600x205x550 mm
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報