アダプター (CP 60 を CP 40 に) スタンドシステムとサポートアームシステム用

品番: CP 6206650

品番:
CP 6206650
製品説明
CP 60 から 丸パイプの 48型への変換に使用します。
材質
スチール
塗装色
RAL 7035
同梱品
アダプター
サポートアーム取り付け用タッピングスクリュー
シールを含む
取り付け方法
CP 60 サポートアームを使用している、スタンドシステムとサポートアームシステムへの固定に使用します
長さ
300 mm
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
1.7 kg
総質量
1.811 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Adaptor CP 60 to CP 40, Combination of CP 60 and CP 40 directly on the CP 60 support section
資料
Info sheet
データシート
詳細技術情報