アウトドア ウォール型キャビネット

品番: CS 9791015

壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。

品番:
CS 9791015
製品説明
壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
材質
キャビネットおよびマウンティングプレート:アルミニウム (AlMg3)
ドアと内側ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
表面
ハウジング:静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
マウンティングプレート、グランドプレートおよび安全ロック付き内側ハウジング
マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタットまたは湿度センサー用
外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリティロック3524 Eを装備
リアパネルにCレール 2本
寸法:
幅: 370 mm
高さ: 522 mm
奥行: 210 mm
内法
内法幅: 280 mm
内法高さ: 380 mm
内法奥行き: 145 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
270 mm x 380 mm
内側エンクロージャー
幅: 300 mm
高さ: 400 mm
奥行: 170 mm
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
注記:
納期についてはお問合せ下さい
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
8.048 kg
総質量
8.472 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177193697
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 370x522x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
その他の技術情報
データシート
詳細技術情報