- 品番:
- CS 9791025
- 製品説明
- 壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
- 材質
- キャビネットおよびマウンティングプレート:アルミニウム (AlMg3)
ドアと内側ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
- 表面
- ハウジング:静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
マウンティングプレート、グランドプレートおよび安全ロック付き内側ハウジング
マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタットまたは湿度センサー用
外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリティロック3524 Eを装備
リアパネルにCレール 2本
- 寸法:
- 幅: 420 mm
高さ: 560 mm
奥行: 210 mm
- 内法
- 内法幅: 330 mm
内法高さ: 420 mm
内法奥行き: 145 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 320 mm x 410 mm
- 内側エンクロージャー
- 幅: 350 mm
高さ: 440 mm
奥行: 170 mm
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 1
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 注記:
- 納期についてはお問合せ下さい
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.584 kg
- 総質量
- 10.088 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177193703
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 420x560x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept