- 品番:
- CS 9791045
- 製品説明
- 壁面またはポール取り付け用アウトドアエンクロージャー。二重エンクロージャーコンセプト、外側エンクロージャーは下部にはカットアウト、サイドパネルおよびリアパネルに換気用のスリットを備えています。
- 材質
- キャビネットおよびマウンティングプレート:アルミニウム (AlMg3)
ドアと内側ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製
- 表面
- ハウジング:静電粉体塗装、耐紫外線性の純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
マウンティングプレート、グランドプレートおよび安全ロック付き内側ハウジング
マウンティングブラケット、エンクロージャー内用サーモスタットまたは湿度センサー用
外側エンクロージャーに、デザイン性豊かなカバーおよびセキュリティロック3524 Eを装備
リアパネルにCレール 2本
2 x 安全ロック
- 寸法:
- 幅: 630 mm
高さ: 780 mm
奥行: 380 mm
- 内法
- 内法幅: 560 mm
内法高さ: 560 mm
内法奥行き: 308 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 550 mm x 550 mm
- 内側エンクロージャー
- 幅: 580 mm
高さ: 580 mm
奥行: 333 mm
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 注記:
- 納期についてはお問合せ下さい
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 22.254 kg
- 総質量
- 23.425 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177193727
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 630x780x380 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept