- 品番:
- CS 9784540
- 製品説明
- アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。
- 材質
- アルミニウム合金(AlMg3)
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き
ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm システム穴
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め
レインカバー
- 寸法:
- 幅: 1,200 mm
高さ: 1,200 mm
奥行: 500 mm
- 外形寸法
- 全高: 1,355 mm
レインカバー 幅: 1,250 mm
レインカバー 高さ: 55 mm
レインカバー 奥行き: 550 mm
内法幅: 1,112 mm
内法高さ: 1,112 mm
内法奥行き: 449 mm
ベース高さ: 100 mm
- Design Centre bar
- 取り外し可能センターバー、ロック付きドア2枚付き
- ドアの数
- 2
- 型式等級、UL 50E に準拠
- Type 3R
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- IKコード
- IK10
- 注記:
- 幅 1200 mm のキャビネットは、幅 600 mm の取り付けスペースを2箇所有する
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 66 kg
- 総質量
- 71 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177569218
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
アウトドアベーシックエンクロージャー、幅x高さx奥行 1200x1200x500 mm、アルミ製、搬送用ベース (高さ 100 mm) および雨よけ屋根付き、フロント側は両開きドア