- 品番:
- CS 9888550
- 仕様
- アウトドア空調ユニット (1.5 kW) 用カットアウト穴付き
- 製品説明
- アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8 フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。
- 材質
- エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AlMg3)
レインカバー:アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレーム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
左および右サイドパネル
リアパネル
レインカバー
ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 800 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IKコード
- IK10
- 注記:
- すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に外壁を重ねています)。
- CS トップテックは、アウトドア分野におけるプロジェクトソリューションのベースモデルです。次の品番で依頼することができます:単独設置用:9774.099、連結用:9774.005
- 品番について
- カットアウトを閉じるには、空調装置もしくはアダプタープレートが必要です
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 115 kg
- 総質量
- 122 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177962699
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
CS トップテック エンクロージャー、幅x高さx奥行:800x1800x800 mm、アウトドア空調ユニット 1.5 kW 用開口部付き