CS トップテック

品番: CS 9888560

アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。

品番:
CS 9888560
仕様
アウトドア空調ユニット (2~5 kW) 用カットアウト穴付き
製品説明
アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8 フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。
材質
エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AlMg3)
レインカバー:アルミニウム
表面
静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレーム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
左および右サイドパネル
リアパネル
レインカバー
ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 800 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IKコード
IK10
注記:
すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に外壁を重ねています)。
CS トップテックは、アウトドア分野におけるプロジェクトソリューションのベースモデルです。次の品番で依頼することができます:単独設置用:9774.099、連結用:9774.005
品番について
カットアウトを閉じるには、空調装置が必要です
基材
アルミニウム
1パック
1 個
純質量
116 kg
総質量
118 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177981942
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
CS トップテック エンクロージャー、幅x高さx奥行:800x1800x800 mm、アウトドア空調ユニット 2.5 kW 用開口部付き
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報