- 品番:
- CS 9751918
- 製品説明
- 屋外設置用アルミニウム製ハウジング。3枚ドア、二重壁仕様。耐久性能 RC 2。ケーブルガイドパネルを含む。コンビレール 19"/ETSI あるいは直接換気冷却システム (DAC) が取り付けられるようになっています。
- 材質
- エンクロージャー、ルーフ、ドア、グラウンドプレート:アルミニウム、AlMg3、2.0 mm
マウンティングプレート:アルミニウム、AlMg3、3.0 mm
ホルダーバー: ステンレス 1.4016 (AISI 430)
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
ファン付き耐風雨ルーフ、直接換気冷却システム (DAC) の取り付け可能
機械式のステイによるドアステイ (約 155°)
旋回レバーハンドル、シリンダー錠、キー BJ20027
ケーブルガイドパネル、周囲はカバーリング
グランドプレート
グランドプレート
マウンティングプレート 4 個を含む
ねじ固定式センターバー
溶接固定式センターバー
中央ドアは内側から施錠
- 寸法:
- 幅: 2,000 mm
高さ: 1,050 mm
奥行: 500 mm
- 外形寸法
- 全高: 1,600 mm
レインカバー 高さ: 130 mm
ベース高さ: 400 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm
- ドアの数
- 3
- ロック
- ロックの仕様: シングルおよびダブルロックシリンダー付き3点ロックシステム
ロックの数: 3
ロックインサート: BJ20027
- グランドプレート
- サイズ: 2
数: 4
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 注記:
- ドア開き角度は左右ドアが約155°、中央ドアが約 110°です。
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 175 kg
- 総質量
- 195 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- 製品説明
-
CS マルチファンクションエンクロージャー MFG 18、3枚ドア、二重壁、幅x高さx奥行:2000x1600x500 mm