CS トップテック、連結可能

品番: CS 9782828

連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー。100 mm ベース、ドア、リアパネルおよび切れ目なく連結可能な耐候トップパネル付き。エンクロージャーフレームのすべてを、効率的かつ柔軟な内部実装に使用できます。このエンクロージャーには、Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニットが取り付けられるようになっています。

品番:
CS 9782828
仕様
連結用
アウトドア空調ユニット (2~5 kW) 用カットアウト穴付き
材質
エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AlMg3)
レインカバー:アルミニウム
表面
静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
塗装色
RAL 7035
同梱品
連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー
エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレーム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
リアパネル
レインカバー
ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
外形寸法
全高: 2,145 mm
レインカバー 高さ: 45 mm
ベース高さ: 100 mm
ドアの数
1
ロック
ロックの仕様: 4点式ロック
ロックの数: 1
ロックインサート: BJ20027
グランドプレート
サイズ: 2
数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 55
保護等級、NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IKコード
IK10
注記:
すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に外壁を重ねています)。
独立型エンクロージャーとして使用する場合は、CS トップテック (連結可能) のサイドパネルを必要とします
品番について
カットアウトを閉じるには、空調装置が必要です
1パック
1 個
純質量
82 kg
総質量
92 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177986152
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
CS トップテック、連結可能、幅x高さx奥行:800x2000x800 mm、アウトドア空調ユニット 2 ~ 5 kW 用取り付け開口部付き
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル