- 品番:
- CS 9782888
- 仕様
- 連結用
アウトドア空調ユニット (1.5 kW) 用カットアウト穴付き
- 材質
- エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AlMg3)
レインカバー:アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 連結可能な二重壁構造のアウトドアエンクロージャー
エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレーム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
リアパネル
レインカバー
ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 800 mm
- 外形寸法
- 全高: 1,945 mm
レインカバー 高さ: 45 mm
ベース高さ: 100 mm
- ドアの数
- 1
- ロック
- ロックの仕様: 4点式ロック
ロックの数: 1
ロックインサート: BJ20027
- グランドプレート
- サイズ: 2
数: 2
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IKコード
- IK10
- 注記:
- すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に外壁を重ねています)。
- 独立型エンクロージャーとして使用する場合は、CS トップテック (連結可能) のサイドパネルを必要とします
- 品番について
- カットアウトを閉じるには、空調装置もしくはアダプタープレートが必要です
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 80 kg
- 総質量
- 80.5 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177986176
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
CS トップテック、連結可能、幅x高さx奥行:800x1800x800 mm、アウトドア空調ユニット 1.5 kW 用取り付け開口部付き