- 品番:
- CS 9774099
- 仕様
- 単独設置用
- 製品説明
- この製品は、インフラストラクチャープロジェクトおよびテレコミュニケーションプロジェクトで使用されます。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。
- メリット
- TS 8フレーム - 屋外エリアにおいてもIEあるいはITエンクロージャーと同様のシステムプラットフォーム
- 耐候トップパネル - 全方向に張り出し有り
- 二重壁の煙突効果 - 日射による影響の低下
- 取り付けメリット - オープンフレーム構造のため実装が早くなります。連結バージョンの場合も同様です。
- 材質
- 基本フレーム:ステンレス製
フラットパーツ:アルミニウム
レインカバー:アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 同梱品
- 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
エンクロージャーフレーム、ルーフフレームおよびベースフレーム、並びに機器取り付け面2面を備えた垂直プロファイル (フレーム部) に 25 mm ピッチのシステム穴を備えています
- オプション
- プロジェクトに合わせ、選択可能なオプション
外形寸法
側面ドア
リアドア
温度管理
- 注記:
- 納期についてはお問合せ下さい
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 94032080
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101