- 品番:
- VX 5333816
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
フロントドア:アルミ製、1.25 mm
リアドア:鋼板製、1.5 mm
- 表面
- エンクロージャーフレーム:静電粉体塗装
内装:塗装処理
リアドアおよびトップパネル:静電粉体塗装
フロントドア:アルミ製はアルマイト処理、鋼板製は静電粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル:RAL 7035
フロントドア:垂直プロファイル (フレーム) は銀色、水平プロファイル (フレーム) は RAL 9005
内装、通気用パンチングメタル(フロント):RAL 9005
取っ手とヒンジ:RAL 9005
- 同梱品
- VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミ&鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率 約 85 %)、180°ヒンジ付き
鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
19インチマウンティングレール
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,450 mm
奥行: 1,200 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 52 U
- 高さ単位(ユニット)
- 52 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 150 mm / 325 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 725 mm
- 19インチ固定
- 奥行きレールに上下部をねじ留めします
- 仕様
- ダイナミック型
- 仕様 (トップパネル)
- 多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
- リアドアの仕様
- 鋼板ドア、通気型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
- フロントドアの仕様
- アルミ&鋼板製ドア、通気型、1枚型、180°ヒンジ付き
- 仕様 (マウンティングレール)
- VX IT 内のダイナミック型 19インチ マウンティングレール
- 仕様 (ボトム)
- オープン型
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- 前後に 19インチ機器取り付け面付き
- マウンティングレールの位置
- 前後に 19インチ機器取り付け面付き
- 耐荷重
- 18,000 N
- UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
- 15,000 N
- 注記:
- 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 120.175 kg
- 総質量
- 126.5 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177945623
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
VX IT network/server enclosure dynamic, WHD: 800 x 2450 x 1200 mm, 52 U, aluminium / sheet steel door, ventilated at the front, sheet steel door ventilated at the rear, vertically divided, 180° hinges front and rear