Order no.
高さ単位(ユニット)
幅
高さ
奥行
Order no. | 高さ単位(ユニット) | 幅 | 高さ | 奥行 |
---|---|---|---|---|
5303124 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 800 mm |
5304126 | 24 U | 800 mm | 1,200 mm | 1,000 mm |
5305124 | 38 U | 800 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5307124 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 800 mm |
5308123 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5309126 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,000 mm |
5310128 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5311126 | 42 U | 800 mm | 2,000 mm | 1,200 mm |
5325121 | 15 U | 600 mm | 800 mm | 600 mm |
5326121 | 24 U | 600 mm | 1,200 mm | 600 mm |
5328123 | 38 U | 600 mm | 1,800 mm | 800 mm |
5329121 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 600 mm |
5330123 | 42 U | 600 mm | 2,000 mm | 800 mm |