コンパートメントラック VX IT 4 分割型、通気型

品番: VX 5315185

VX IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

品番:
VX 5315185
製品説明
様々なアプリケーションを1つの兼用ハウジングに統合し、様々なユーザーグループやアクセス権限に対応するスマートなハウジングソリューション。機器類は、配線を含め、物理的に完全に分離された状態で設置できます。個別にカスタマイズが可能な4つのコンパートメントには、IT インフラストラクチャーを安全に収納することができます。
メリット
エンクロージャーの各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けてあり、これらは個別に調整可能です
機器取り付け面間距離 (取り付け済み) 740 mm、変更可能
ドアヒンジ位置は右側から左側に変更可能
すべての面で連結可能
エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームに取り付けられています
ドア開角度:最大 130°、連結時:最大 105°
仕様
コンパートメントごとの最大耐荷重 250 kg
材質
エンクロージャーフレーム:鋼板、1.5 mm
トップパネル:鋼板製、1.5 mm
グランドプレート:鋼板製、1.0 mm
フロントおよびリアドア:鋼板製、1.5 mm
プロファイル (マウンティング) レール:鋼板製、2.5 mm
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
19インチ 機器取り付け面、ヒンジおよびハンドルの塗料色:RAL 9005
同梱品
VX ITコンパートメントラック。4つの独立したコンパートメントを備えています
各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けてあり、これは左右の仕切りパネルにねじ留めしてあります
中央で分割されたボトムプレート、ラック奥行方向全体にわたり組み付け済
4 x 鋼板製ドア、通気型、前後に
安全ロック 3524 E 付きシリンダー錠用クイックハンドル
等電位化機能付き、アースストラップを取り付けられるようになっています
各コンパートメントの前後に 482.6 mm (19インチ) 固定プロファイル2本を設置 (設置位置は変更可能)、前部プロファイルの周囲にはエアパーティションを設置
キー8個
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,200 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
19インチ固定
4 x 11 U
各コンパートメントの前後には、482.6 mm (19インチ) 機器取り付け面が取り付けてあり、これらは個別に調整可能です
仕様
コンパートメントラック、4 x 11 U
仕様 (トップパネル)
トップパネル、1枚型、トップパネル中央部の両側にケーブルガイド付き
Design doors
ドア開角度、最大 130°
ロッドロック (2点ロックシステム) 付き
リアドアの仕様
4 分割型、通気型
フロントドアの仕様
4 分割型、通気型
仕様 (マウンティングレール)
VX IT コンパートメントラック内の 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)
ボトムフレームには、引き出し可能な、2ピースタイプの、開口部の無いグランドプレートが取り付けてあります
19インチ機器取り付け面の仕様
前後に 19インチ機器取り付け面付き
19インチ機器取り付け面、ユニバーサルマウンティングブラケット付き、前後に設置、取り付け位置を奥行き方向に変更可能、12.5 mm ピッチ、左右の仕切りパネルにねじ留めします、エアバッフルプレート付き
マウンティングレールの位置
前後に 19インチ機器取り付け面付き
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
鋼板製
1パック
1 個
関税率番号
94032080
EAN
4028177950108
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
VX IT コンパートメントラック、通気型、4コンパートメント、前後に 19インチ機器取り付け面付き、4 x 11 U、幅x高さx奥行:600x2200x1200 mm、ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035、内装品:RAL 9005
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報