- 品番:
- VX 1182096
- 仕様
- VX エンクロージャーフレーム、トップパネル付き
フロントおよびリアドアは付いていません
通気型
サイドパネルなし
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:塗装処理
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- ハウジングフレームとトップパネル:RAL 7035
内装:RAL 9005
- 同梱品
- エンクロージャーフレーム
19インチマウンティングレール
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
25 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
- 150 mm / 130 mm
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 520 mm
- 19インチ固定
- クロスビームに上下部をねじ留めします
- 仕様
- 標準仕様
- 仕様 (トップパネル)
- 多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
- 仕様 (マウンティングレール)
- VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
- 仕様 (ボトム)
- オープン型
- 19インチ機器取り付け面の仕様
- フロントおよびリア
- 耐荷重
- 8,000 N
- UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)
- 8,000 N
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 52.9 kg
- 総質量
- 66.4 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177973305
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
VX IT オープン、上下のクロスビームに 19インチ マウンティングレールをねじ留め済み、幅x高さx奥行:800x2000x800 mm、RAL 7035