OCP ORV3 ラック OCP は、IT インフラストラクチャーの簡素化と最適化を目標とする新興の国際的なコミュニティです。リタール OCP ORV3 ラックは OCP に対応しており、すぐに使用できます。豊富なアクセサリーは、モディフィケーションや機能の追加をいつでも簡単に可能にします。OCP ORV3 ラックは、直接液体冷却 (DLC) ソリューションにも対応しています。このラックを使用すると、効率性と電力密度を新たなレベルに引き上げることができます。