- 品番:
- IT 7100110
- 仕様
- オープンタイプの支持フレーム
バスバーなし
- 製品説明
- 革新的なラックシステムは、個別の電源供給を可能にし、インフラストラクチャープランニングにおいて最大限の柔軟性を提供します。18 kW~80 kW まで、適切なバスバーを選択し、必要に応じてシステムを構成してください。
- メリット
- 独自の拡張を可能にするモジュラーシステム
- ラックの電力密度に合わせて、バスバーを柔軟に選択可能
- システム全体を交換することなく後付け可能
- モジュール構造、AI アプリケーションおよび HPC アプリケーション用
- ラック内のホットプラグ対応コンポーネントは、メンテナンス作業を容易にします。
- 適切な直接液体冷却ソリューションを追加可能
- キャスターモジュール、エアバッフルプレートおよびレベル調整脚付きのため、素早い実装作業が可能
- IT レールおよびパワーレール、19インチ アダプターおよびドアとサイドパネルは、アクセサリー製品ポートフォリオから入手いただけます
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- OCP ORV3 ラック
ステー 2 本 (取り付け済み)
重量用キャスターは取り付け済み
レベル調整脚、取り付け済み
連結部パッキン
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 2,286 mm
奥行: 1,068 mm
- 高さ単位(ユニット)
- 44 OU
- 耐荷重
- 14,000 N
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
-
OCP ORV3 ラック、バスバーなし、44 OU、幅x高さx奥行 600x2286x1068 mm、RAL 9005