ネットワークラック/サーバーラック TS IT 通気型ドア付き、19インチマウンティングレール付き 品番: DK 5515110 TS IT 通気型。ルーム空調用。耐荷重1500kgまで対応可能な奥行き可変式19インチ プロファイルレール付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。 この製品の販売終了日:: 2021/01/20 この製品の後継品は、: コンフィギュレーターを利用して、VX IT を新しい基盤として使用する 製品構成 このページのPDFを生成 サイドパネル、分割型 施錠可能なカムロック付き より詳細へ 19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き より詳細へ ボトムホルダー TS IT、TX CableNet 用 より詳細へ グランドプレート TS IT、TX CableNet 用 より詳細へ TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート より詳細へ ケーブルルート TS 用 より詳細へ Cレール TS、VX SE用 より詳細へ Cレール TS、VX SE用 より詳細へ ケーブルクランプレール TS、TS IT用 より詳細へ ケーブルクランプレール TS、TS IT用 より詳細へ 品番: DK 5515110 材質 鋼板製アルミニウム 表面 エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り内装:浸漬下塗りドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装 General colour RAL 7035 塗装色 ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035内装、通気用パンチングメタル(フロント):RAL 9005 同梱品 TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付きアルミ&鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率 約 85 %)、180°ヒンジ付きフロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル2本の 482.6 mm(19インチ)固定プロファイルを前後に、クイック固定部品を使って奥行きレールへ固定、奥行き調整可能トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー(付属品)12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)IPPCパレットトップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドからのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュール用カットアウト付き。鋼板製リアドア、通気型 (パンチングメタルの開口率 約 85 %)、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き 寸法: 幅: 600 mm高さ: 2,200 mm奥行: 1,200 mm 高さ単位(ユニット) 47 U 高さ単位(ユニット) 47 U 19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側) 144 mm / 308 mm 取り付け面間隔(出荷時の状態において) 745 mm Design doors 通気型 19インチ機器取り付け面の仕様 19インチマウンティングレール 耐荷重 15,000 N 注記: 設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。 基材 鋼板製 1パック 1 個 純質量 90 kg 総質量 99 kg EAN 4028177678170 ETIM 9 EC002499 ECLASS 8.0 27180207 製品説明 TS IT, 19" mounting angles, vented, WHD: 600 x 2200 x 1200 mm, 47 U 取得認証 UL + C-UL (listed) EN 証明書 表面 DE EN 適合宣言書 CE適合宣言書 DE, EN 資料 マニュアル DE, EN, FR EN, FR, RU データシート 技術システムマニュアル DE EN 詳細技術情報 DE EN Visio Shapes DE, EN