ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ マウントフレーム付き

品番: DK 5527151

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。耐荷重1500kgまで対応可能な19インチ マウントフレーム付き19インチ内装。さまざまなサイズが用意されています。

19インチ ファスナー 高さ 1U 爪付き

連結固定キット(外側用) TS/TS用

品番:
DK 5527151
材質
鋼板製
アルミニウム
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面
エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
内装:浸漬下塗り
ドア、トップパネルおよびサイドパネル:浸漬下塗りおよび粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
ハウジングフレームおよびフラットパーツ:RAL 7035
内装、ベース:RAL 9005
同梱品
エンクロージャーフレーム TS 8。ドア、トップパネル、ベースおよびサイドパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント、180°ヒンジ
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
2台の482.6mm(19インチ)マウントフレーム、フロントおよびリア、奥行き可変式
トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。
中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサリー、取り付け済み
12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)
50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)
ボトムホルダー
フロント グランドモジュール、ブランクトリムとして取り付け
VX ベースシステムベース、100 mm、通気型
ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされています
前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カバーは同梱されています
サイドパネル、ワンピース型、施錠可能
4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)
エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレール (ハンマーヘッド形):4 本 (付属品)
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
IPPCパレット
トップパネル、多分割型、取り外し可能。後方、横方向にケーブル引き込みが可能で、カバーのしてあるファンモジュール用カットアウト付き
鋼板製リアドア、密閉型、両開き2枚ドア、180°ヒンジ付き
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 1,800 mm
奥行: 600 mm
高さ単位(ユニット)
38 U
高さ単位(ユニット)
38 U
高さ、ベース含む
1,900 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
84 mm / 168 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
345 mm
19インチ機器取り付け面の仕様
マウントフレーム、19インチ
耐荷重
15,000 N
注記:
設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材
スチール
1パック
1 個
純質量
115.9 kg
総質量
122 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177706415
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
製品説明
TS IT, 19" mounting frame, glazed door, WHD: 600 x 1800 x 600 mm, 38 U, pre-configured
取得認証
UL + C-UL (listed)
証明書
表面
適合宣言書
CE適合宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報