- 品番:
- TS 3313221
- 製品説明
- ケーブルの配線、固定や保管、あるいは、エンクロージャーと連結した液体冷却パッケージ (LCP) の数的不均衡を調整するための空ハウジングとして使用します。
- メリット
- 余剰ケーブルの収納やストラクチャード ケーブルマネジメントに最適
- 用途
- 隙間なく実装されているネットワークラックやサーバーラック間のケーブルアレンジ ハウジングとして
- コールドアイル/ホットアイルコンテインメントにおける二列の連結エンクロージャー間で使用する LCP の数が列ごとに異なる場合に、列の長さをそろえるための空ハウジングとして
- 後に LCP の追加が見込まれる場合のスペースホルダーとして
- 材質
- 鋼板製
アルミニウム
- 表面
- エンクロージャーフレーム:電着浸漬下塗り
ドアおよびトップパネル:電着浸漬下塗り、静電粉体塗装
- General colour
- RAL 7035
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
フロント側:RAL 9005
- 同梱品
- フロントおよびリアドア付きエンクロージャーフレーム
アルミ製フロントドア、密閉型、黒色デザインプレート付き、180° ヒンジ
鋼板製リアドア、密閉型、180°ヒンジ付き
フロント&リアにロック:シリンダー錠および安全ロック 3524 E用クイックハンドル
トップパネル/グランドプレート 各2枚、ブラシストリップを介してのケーブル引き込みが可能なカットアウト付き
それぞれ左右に取り付け済みのTS システムセクション 3本
連結部パッキン
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 1,200 mm
- 注記:
- 連結エンクロージャーの最初の 1台と最後の 1台にはサイドパネルが必用です
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177708044
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003