TE 8000 ネットワークラック

品番: TE 7996888

透視ドア付き TE 8000 IT ラック、独自の内部実装用にセットアップ済み。

品番:
TE 7996888
仕様
サイドパネル付き
メリット
本体フレームがありません
優れたアクセス性
分解可能なので格納も簡単
ドアヒンジ位置変更可能
材質
鋼板製
透視ドア:単層安全ガラス、3 mm
表面
マウントフレーム、電着浸漬下塗り
フラットパーツ:静電粉体塗装
General colour
RAL 7035
塗装色
RAL 7035
同梱品
自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
透視ドア (フロント側)、130°ヒンジ、デザインハンドルおよび安全ロック 3524 E を含む
鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む
最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合せが可能)
トップパネル (ケーブル引き込み用とオプションファン用のカバー付きカットアウトを含む)
レベル調整脚 M10:4 個 (付属品)
トッププレート持ち上げ用スペーサーボルト (20 mm):4 本 (付属品)
サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 Eを含む
寸法:
幅: 800 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
高さ単位(ユニット)
42 U
高さ単位(ユニット)
42 U
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)
80 mm / 130 mm
取り付け面間隔(出荷時の状態において)
745 mm
耐荷重
4,000 N
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
基材
鋼板製
1パック
1 個
純質量
126 kg
総質量
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報