CP 40 サポートアーム、スチール製 密閉型

品番: CP 6501000

2個のクランプねじを使って、連結パーツに取り付けます。

品番:
CP 6501000
製品説明
2個のクランプねじを使って、接続用部品に取り付けます。
材質
スチールパイプ、静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
サポートアーム
直径
48.3 mm
長さ
500 mm
材料厚み
4 mm
1パック
1 個
純質量
2.15 kg
総質量
2.212 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Support section CP 40, solid, L: 500 mm, steel
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報