- 品番:
- CP 6660010
- 製品説明
- 2個のクランプねじを使って、接続用部品に取り付けます。
- 材質
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- サポートアーム
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- 直径
- 48.3 mm
- 長さ
- 1,000 mm
- 材料厚み
- 3.6 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.7 kg
- 総質量
- 3.9 kg
- 関税率番号
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Support section CP 40, solid, L: 1000 mm, stainless steel, 1.4301
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル