CP 40 サポートプロファイル、ステンレス製 密閉型

品番: CP 6660050

2個のクランプねじを使って、連結パーツに取り付けます。

品番:
CP 6660050
製品説明
2個のクランプねじを使って、接続用部品に取り付けます。
材質
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
へアライン仕上げ、粒度400番
同梱品
サポートアーム
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
直径
48.3 mm
長さ
500 mm
材料厚み
3.6 mm
1パック
1 個
純質量
1.755 kg
総質量
2.08 kg
関税率番号
73064020
EAN
4028177254220
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Support section CP 40, solid, L: 500 mm, stainless steel, 1.4301
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル