- 品番:
- CP 6511000
- 仕様
- 密閉型
- 製品説明
- 切断可能なスクリューダクト内に4個のタッピングスクリューで各種連結コンポーネントを固定します。
- 材質
- サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
- 塗装色
- サポートアーム:RAL 7035
- 同梱品
- CP-L サポートアーム
- 長さ
- 500 mm
- 材料厚み
- 8 mm
- 寸法:
- 幅: 50 mm
高さ: 85 mm
長さ: 500 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 2.32 kg
- 総質量
- 2.52 kg
- 関税率番号
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 資料
- マニュアル