CP-L サポートアーム

品番: CP 6513050

サポートアームシステムCP-L用サポートフレーム

品番:
CP 6513050
仕様
オープン型
製品説明
切断可能なスクリューダクト内に4個のタッピングスクリューで各種連結コンポーネントを固定します。
材質
サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
塗装色
サポートアーム:RAL 7035
同梱品
CP-L サポートアーム
長さ
1,000 mm
材料厚み
8 mm
寸法:
幅: 50 mm
高さ: 85 mm
長さ: 1,000 mm
1パック
1 個
純質量
4.413 kg
総質量
4.613 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177565807
ECLASS 8.0
27400556
資料
マニュアル
データシート
Technical Data sheet