CP-C サポートプロファイル

品番: CP 6074100

サポートアームシステムCP-C用サポートフレーム

品番:
CP 6074100
仕様
密閉型
製品説明
4個のタッピングスクリューを使って、各種連結パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ねじ切りは必要はありません。密閉型ケーブル管路は大きな断面積を有しています。開放型ケーブル管路は配線時(メンテナンス時)の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線できます。開口部はカバーで閉じることができます。アームがX型の構造なので、高い負荷に対応できます。ケーブル管路も十分確保できています。上部のケーブル管路には、DVIやVGAなどの大型コネクター付きのケーブルを配線することもできます。
メリット
システムを取り外さなくても簡単に調整できます。
システムの組み立てを簡単かつ迅速に行えます
システムを外さに、回転角度を制限できます。
大きなコネクターにも十分対応できる大きな断面
データ回線と電力ケーブ間の切り離し
ケーブル引き込みに便利な取り外し可能なカバー
柔軟なケーブルの引き込みおよび取り回し
材質
サポートアーム:アルミニウム押出成形プロファイル
カバー:プラスチック
塗装色
サポートアーム:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
CP-C サポートアーム
長さ
500 mm
材料厚み
6.5 mm
寸法:
幅: 75 mm
高さ: 120 mm
長さ: 500 mm
1パック
1 個
純質量
4 kg
総質量
4.2 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
データシート
Technical Data sheet