- 品番:
- CP 6100000
- 仕様
- オープン型
- 製品説明
- 4個のタッピングスクリューを使って、各種連結パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ケーブル管路が密閉型なので、大きな負荷やねじれにも耐えます。開放型ケーブル管路は配線時(メンテナンス時)の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線できます。開口部はクリップ式カバーで閉じることができます。
- メリット
- 開放型サポートアームは、設置後もケーブルを取り回すことができます。
- 2本のダクトで、制御配線と電源配線を分離
- 材質
- アルミニウム押出成形プロファイル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- セルフグリップカバー
- 長さ
- 1,000 mm
- 寸法:
- 幅: 80 mm
高さ: 155 mm
長さ: 1,000 mm - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 9.616 kg
- 総質量
- 10.122 kg
- 関税率番号
- 76042990
- EAN
- 4028177119123
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 資料
- マニュアル