CP-XL サポートプロファイル

品番: CP 6200000

サポートアームシステムCP-XL用サポートフレーム

品番:
CP 6200000
仕様
オープン型
製品説明
4個のタッピングスクリューを使って、各種連結パーツにサポートアームを固定します。アームは必要な長さに切断できます。ケーブル管路が密閉型なので、大きな負荷やねじれにも耐えます。開放型ケーブル管路は配線時(メンテナンス時)の作業がしやすく、また一般的なコネクタ付きケーブルを簡単に配線できます。開口部はクリップ式カバーで閉じることができます。
メリット
開放型サポートアームは、設置後もケーブルを取り回すことができます。
2本のダクトで、制御配線と電源配線を分離
材質
アルミニウム押出成形プロファイル
塗装色
RAL 7035
同梱品
セルフグリップカバー
長さ
2,000 mm
寸法:
幅: 80 mm
高さ: 155 mm
長さ: 2,000 mm
1パック
1 個
純質量
19.125 kg
総質量
20.132 kg
関税率番号
76042990
EAN
4028177119758
ECLASS 8.0
27400556
資料
マニュアル
データシート
Technical Data sheet