CP 40 固定ベース、スチール製 サポートアームコネクター90 x 71 mm用

品番: CP 6501070

ハウジングをサポートアームシステム 40 に不動式に固定するために使用します。

品番:
CP 6501070
材質
アルミダイキャスト
表面
テクスチャーペイント
塗装色
RAL 7024
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.952 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Attachment CP 40, for support arm connection 90 x 71 mm, steel
適合宣言書
製造者宣言書
資料
マニュアル
データシート
詳細技術情報