傾斜クラッチ CP 60 サポートアームシステム用

品番: CP 6206350

1つのサポートアームシステム / スタンドシステムに2つのハウジングを取り付けるために使用します。

品番:
CP 6206350
製品説明
1つのサポートアームシステム / スタンドシステムに2つのハウジングを取り付けるために使用します。
メリット
ディスプレイおよびキーボードハウジングの人間工学に基づいた調整
摩擦ブレーキを使用して、希望する位置に簡単に無段階に調整可能
材質
アルミダイキャスト
表面
テクスチャーペイント
塗装色
傾斜クラッチ:RAL 7035
カバー:RAL 7024
同梱品
パッキンおよび固定部品を含む
1パック
1 個
純質量
5.72 kg
総質量
6.72 kg
関税率番号
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP tilt coupler, for VX, SE
資料
Info sheet
マニュアル
データシート
詳細技術情報