- 製品番号:
- CP 6510.340
- 製品説明
- 人間工学を考慮し、使う人の身長に合わせることができます。座った作業姿勢や立った作業姿勢に合わせることができます。サポートアーム前面の調整ねじで、必要に応じて 800 mm までの調整が可能です。内蔵のケーブルガイドへのアクセス用に、取り外し可能なプラスチックカバーが付いています。
- メリット
- サポートアーム後部に取り付けられた調節ねじにより、ハウジング負荷に対して圧力スプリングが正確な調節を行います
- 万が一圧力スプリングが破損しても、アームが落下しない確かな安全性
- 取り付けたハウジングの傾斜角度は、どの高さ位置においても同じです
- DVI や VGA などの大きいコネクターの付いたケーブルも、問題なく配線することが可能
- 3 段階の固定デバイス内蔵
- 塗装色
- RAL 9006
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 長さ
- 1,090 mm
- 取り付け方法
- ケーブル引き込み用の最大断面サイズは 18 x 39 mm です。
- 配線可能なケーブル数 (最多):Ø 7 mm 3 本 と Ø 8.5 mm 2 本
- 品番について
- 質量範囲とは、装備済みのエンクロージャーと垂直サポートアームに適用されます。
- 寸法:
- 長さ: 1,090 mm
- 荷重
- 20 kg...40 kg
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 18.257 kg
- 総質量
- 19.218 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 製品説明
-
CP Support arm, height-adjustable, for support arm system CP 120, L: 1090 mm, for weight range 20-40 kg