10°傾斜アダプター サポートアームコネクターØ 130 mm用

品番: CP 6206400

コマンドパネルと、カップリングシステム 60/120、あるいはマウントシステム 60/120、あるいはアングルカップリングシステム 60/120 の間に取り付けます。

品番:
CP 6206400
仕様
操作パネルと
サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120/180 カップリング、6206.300, 6212.300, 6218.300
サポートアームコネクトØ 130 mm用CP 60/120 固定ベース、6206.320、6212.320
サポートアームコネクターØ 130 mm用CP 60/120 90°アングルカップリング、CP 6206.380、6212.380
製品説明
コマンドパネルと、カップリングシステム 60/120、あるいはマウントシステム 60/120、あるいはアングルカップリングシステム 60/120 の間に取り付けます。
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
パッキンを含む
固定部品
Rifid y/n
はい
1パック
1 個
純質量
0.6 kg
総質量
0.617 kg
関税率番号
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
製品説明
CP Tilting adaptor 10°, CP 60/120, for support arm connection Ø 130 mm
適合宣言書
製造者宣言書
資料
Further instructions
マニュアル
データシート
技術システムマニュアル
詳細技術情報