- 品番:
- CP 6206440
- 仕様
- 操作パネルと
CP 60 カップリング、6206.340あるいはCP 60 固定ベース、6206.360 - 製品説明
- コマンドパネルと、カップリングシステム 60、あるいはマウントシステム 60の間に取り付けます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- パッキンを含む
固定部品 - Rifid y/n
- はい
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.32 kg
- 総質量
- 0.338 kg
- 関税率番号
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Tilting adaptor 10°, CP 60/120, for support arm connection 120 x 65 mm
- 適合宣言書
- 製造者宣言書
- 資料
- マニュアル