- 品番:
- CP 6206420
- メリット
- 内側のかみ合わせ機構は、どのような角度においても、ハウジングをしっかりと保持します。
- 付属の止めねじを使って旋回角度を制限できます。
- 用途
- への傾斜アダプター付きコマンドパネルの接続に使用します。
- サポートアームコネクター Ø 130 mm用CP 60/120/180 カップリング、6206.300, 6212.300, 6218.300
- サポートアームコネクトØ 130 mm用CP 60/120 固定ベース、6206.320、6212.320
- CP 60/120 90°アングルカップリング、6206.380、6212.380
- 材質
- 傾斜アダプター:鋳造アルミニウム
ベローズ:プラスチック
- 塗装色
- RAL 7024
- 同梱品
- パッキンを含む
ベローズ
固定部品
- 回転型/傾斜型
- はい
- Tilt angle note
- 7.5°ピッチで調整可能
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.35 kg
- 総質量
- 1.42 kg
- 関税率番号
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
-
CP Tilting adaptor 45°, CP 60/120, for support arm connection Ø 130 mm