- 品番:
- CP 6206460
- 仕様
- 次の製品の上に取り付けます。
Ø 130 mmの固定パーツを取り付けるための加工が施されているIW ワークデスク。
平面
サポートアームコネクター 120 x 65 mm 付き固定パーツ/カップリング
サポートアームコネクター付きの20 kgまでのハウジングに対応
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
引き込まれたケーブルを保護するケーブルダクト付き。
- 製品説明
- クランプレバーを使って傾斜角度を 7.2°ピッチで調整可能。添付のストップスクリューで+100°/–15°までの範囲に固定可能。
- 材質
- 傾斜アダプター:鋼板製、塗装済み
ベローズ:プラスチック
- 塗装色
- 傾斜アダプター:7035 (ライトグレー)
ベローズ:RAL 7024
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
ベローズ
- 回転型/傾斜型
- はい
- Tilt angle note
- クランプレバーを使って7.2°ピッチで調節可能。添付のストップスクリューで、+100°/–15°の範囲で固定可能。
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.86 kg
- 総質量
- 0.871 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
-
CP Tilting adaptor +100°/-60°, CP 60/120, for support arm connection 120 x 65 mm